Kabels - CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 - 2305787

geconfectioneerde systeemkabel; Aansluiting 1: afzonderlijke aders (14-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen.); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig); kabellengte: 6 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 14- en 16-polig
  • connector overeenkomstig IEC 60603-13
  • 1:1-verbinding
  • aan één zijde open uiteinde

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2305787
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 584 (C-5-2017)
GTIN 4046356039123
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 355,200 g
Douanetariefnummer 85444290