Kabels - CABLE-D25SUB/B/2X14/500/TU812 - 2304678

geconfectioneerde systeemkabel; besturing: ABB S800 I/O; Aansluiting 1: D-SUB-busconnector (1x 25-polig); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (2x 14-polig); kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2304678
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 471 (C-5-2017)
GTIN 4017918951351
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 602,800 g
Douanetariefnummer 85444290