Passief moduul - FLKM 16/DI/SI/LA/DV - 2304458

Zekeringsmoduul met led's (voor digitale input kaarten van de Delta V-besturing)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • deze systeemspecifieke interfacemodulen voor DeltaV-modulen worden in combinatie met de betreffende systeemkabels toegepast
  • 1:1-verbinding
  • led-statusindicatie per signaalcircuit
  • zekering 5 x 20, 50 mA T, IEC 60127-2/3 per kanaal

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2304458
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 499 (C-7-2015)
GTIN 4017918981969
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 177,680 g
Douanetariefnummer 85369010