Kabels - FLK 16-14-DV-OUT/... - 2304377

geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Emerson Delta V; Aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 16-polig); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig); kabellengte: variabel

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het DeltaV-systeem biedt de mogelijkheid om de procesbekabeling via „Mass Termination Blocks“ (MTB) met platte bandkabelconnectoren te realiseren
  • voor digitale modulen met 16-polige MTB voor aansluiting op PLC-INTERFACE

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2304377
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 480 (C-5-2017)
GTIN 4017918933067
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290