Kabels - FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-OUT - 2304144

geconfectioneerde systeemkabel; besturing: OMRON CJ1 (OD 231, OD 261) CS1, C200H (OD 218, OD 219); Aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • signaaloverdracht van 32 kanalen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2304144
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 490 (C-5-2017)
GTIN 4017918927356
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 170,600 g
Douanetariefnummer 85444290