Câble - FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/100 - 2301134

Câble rond pré-équipé; Commande: Emerson Delta V; Raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 24-pôles); Raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 16-pôles); Longueur de câble: 1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le système DeltaV permet de réaliser le câblage du process via des « Mass Termination Blocks » (MTB) à l'aide de connecteurs pour câble en nappe.
  • Pour modules analogiques avec MTB à 24 pôles

Données commerciales

Code de commande 2301134
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 480 (C-5-2017)
GTIN 4017918909796
Poids par pièce (hors emballage) 75,800 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer