Câble - FLK 16/14/DV-OUT/200 - 2300588

Câble rond pré-équipé; automate: Emerson Delta V; raccordement 1: IDC/FLK connecteur femelle (1x 16-pôles); raccordement 2: IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le système DeltaV permet de réaliser le câblage du process via des « Mass Termination Blocks » (MTB) à l'aide de connecteurs pour câble en nappe.
  • Pour modules numériques avec MTB à 16 pôles, pour raccordement d'un équipement PLC-INTERFACE

Données commerciales

Code de commande 2300588
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 480 (C-5-2017)
GTIN 4017918897369
Poids par pièce (hors emballage) 122,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer