Kabels - FLK 14/EZ-DR/ 60/KONFEK/S - 2299068

Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; Aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig) (Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd.); kabellengte: 0,6 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2299068
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918828196
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 58,000 g
Douanetariefnummer 85444993