Kabels - FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299039

De afbeelding toont een 50-polige variant

Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; Aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig); Aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig) (Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd.); kabellengte: 6 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2299039
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 550 (C-5-2017)
GTIN 4017918824990
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 403,400 g
Douanetariefnummer 85444993