Hybride motorstarters - ELR W3- 24DC/500AC- 0,4I - 2297824

De afbeelding toont de variant ELR W3- 24DC/500AC- 2I

Elektronische 3-fase omkeermotorstarter "4 in 1" met 24 V DC-ingang, 0,4 A uitgangsstroom en instelbare overbelastingsuitschakeling

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2297824
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356361965
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 247,300 g
Douanetariefnummer 85371098