Motormanagement - EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - 2297523

Elektronisch motormanagement, met geïntegreerde stroomtransformatoren tot 16 A - effectief-vermogensmeting voor over- en onderbelastingsbewaking van motor en installatie voor een optimale beveiliging, vrij parametreerbare schakel- en meldniveaus

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • optionele koppeling aan het INTERFACE-system en PROFIBUS-GATEWAY-IFS via TBUS
  • digitale uitgangen sturen externe schakelelementen aan
  • vrij te parametreren meld- of schakeldrempels
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2297523
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175777
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 225,200 g
Douanetariefnummer 85371098