Motormanagement - EMM 3- 24DC/500AC-IFS - 2297497

Elektronisch motormanagement, voor aansturing met externe stroomtransformatoren - effectief-vermogensmeting voor over- en onderbelastingsbewaking van motor en installatie voor een optimale beveiliging voor alle vermogensklassen, vrij parametreerbare schakel- en meldniveaus

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • optionele koppeling aan het INTERFACE-system en PROFIBUS-GATEWAY-IFS via TBUS
  • vrij te parametreren meld- of schakeldrempels
  • digitale uitgangen sturen externe schakelelementen aan
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2297497
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175753
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 263,000 g
Douanetariefnummer 85371098