Elektronische omkeercontactors - ELR W2+1-230AC/500AC-37 - 2297387

Elektronische 3-fase omkeercontactor met 230 V AC-ingang, 37 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • optionele thermische zekering
  • stabiele en korte schakeltijden
  • lange levensduur
  • geruisloos en slijtagevrij schakelen
  • geïntegreerde beveiligingsschakeling
  • geïntegreerde vergrendeling van de besturing en bekabeling van de belasting
  • hoge schakelfrequentie
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2297387
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175746
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.850,200 g
Douanetariefnummer 85364900