Contacteur inverseur semi-conduct. - ELR W2+1- 24DC/500AC-37 - 2297374

Contacteurs d'inversion à semi-conducteurs triphasés avec entrée 24 V DC, courant de sortie 37 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fusible thermique en option
  • Périodes de commutation stables et courtes
  • Longue durée de vie
  • Connexion sans interférence et sans usure
  • Circuit de protection intégré
  • Fréquence de commutation élevée
  • Circuit de verrouillage et câblage de charge intégrés
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297374
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 41 (C-5-2017)
GTIN 4046356175739
Poids par pièce (hors emballage) 1.791,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85364900
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer