Contacteur à semi-conducteurs - ELR 1-230AC/600AC-50 - 2297183

Protection à semi-conducteurs monophasée, tension d'entrée : 230 V AC, intensité de sortie : 50 A, électro-aimant à minimum de tension

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Fréquence de commutation élevée
  • Inusable et sans rebondissement
  • Variantes de tension d'entrée 24 V DC et 230 V AC
Logo

Données commerciales

Code de commande 2297183
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 49 (C-5-2017)
GTIN 4046356132008
Poids par pièce (hors emballage) 420,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85362010
Pays d'origine MT (Malte)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer