Adaptateurs - FLKM 50-PA-AB/1756 - 2296427

L'illustration représente un adaptateur frontal pour Allen Bradley dans les versions Control-Logix et Honeywell Plant-Scape

Adaptateur VARIOFACE, pour ControlLogix, connectable 1 x 32 canaux max., 50 pôles.
Les adaptateurs ne peuvent pas être enfichés dans un capot !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2296427
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 144 (IF-2002)
GTIN 4017918584368
Poids par pièce (hors emballage) 39,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer