Interfacemoduul - UM 45-D 9SUB/B/ZFKDS - 2293666

De afbeelding toont de variant UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS

VARIOFACE-moduul, met veerdrukaansluiting en D-SUB-miniatuurbusconnector, voor montage op NS 35/7,5, aantal polen: 9

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 9- t/m 50-polig
  • veerdrukaansluittechniek
  • overeenkomstig IEC 60807-2
  • 1:1-verbinding
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2293666
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 308 (IF-2011)
GTIN 4017918120566
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 73,500 g
Douanetariefnummer 85369010