Printconnectoren - FRONT-SFL 2,5/F32/ZB - 2285577

19"-printconnector, nominale stroom: 4 A, aantal polen: 32, rastermaat: 0 mm, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2285577
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 791 (C-1-2013)
GTIN 4017918055974
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 121,430 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)