Connecteur femelle - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

L'figure montre la version SFLY 2,5/F 32/ZB

Connecteur femelle 19", intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 32, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement aisé sur le terrain sur connecteur suivant CEI 60603/DIN 41617
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2285470
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 344 (CC-2005)
GTIN 4017918055950
Poids par pièce (hors emballage) 93,180 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer