Connecteur femelle - SFLY 2,5/D32 - 2285467

Connecteur femelle, sortie vissée, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 32, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement aisé sur le terrain sur connecteur suivant CEI 60603/DIN 41617
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2285467
Unité de conditionnement 10 pc
Page catalogue Page 788 (C-1-2013)
GTIN 4017918055943
Poids par pièce (hors emballage) 83,830 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer