Boîtier électronique - ME MAX 22,5 G 2-2 KMGY S82 - 2279790

L'illustration représente les versions de boîtier

Boîtier pour l'électronique comprenant : Moitiés de boîtiers gauche et droite, cache, couvercle transparent, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier fermé, 16 pôles (4 x 4 pôles), largeur : 22,5 mm, coloris : gris clair

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Étiquettes pour repérage supplémentaire en option
  • Connecteur bus pour profilé en option
  • Raccordement enfichable avec raccordement vissé, à ressort ou autodénudant
  • Face avant étendue pour connecteurs mâles multipolaires ou éléments de commande et de réglage
  • Surface de CI étendue pour les boîtiers de dimensions compactes
  • Ecran insérable facile à modifier et à repérer
  • Échange simple de module sans interruption de la chaîne de contacts
  • Techniques de raccordement fixe ou par enfichage combinables jusqu'à trois niveaux de connexions, dans différents pas
  • Couvercle transparent pivotant
  • Contact de terre en option

Données commerciales

Code de commande 2279790
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356341141
Poids par pièce (hors emballage) 58,260 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer