Boîtier électronique - ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY - 2279266

Cache inséparable pour capot ME ME...OTP...MSTBO...

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur ME...TBUS avec 5 contacts parallèles, peu encombrant, encliquetable dans un profilé
  • Contacts plaqués or pour transmission de données et alimentation (125 V, 8 A)
  • Le retrait d'un module de la rangée n'interrompt pas la chaîne du signal– Entrée d'alimentation par connecteur standard MINICONNEC.

Données commerciales

Code de commande 2279266
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 670 (C-1-2013)
GTIN 4046356299510
Poids par pièce (hors emballage) 1,630 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer