Elektronicabehuizing - ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS KMGY - 2279017

complete behuizing, lengte: 99 mm, zonder ventilatiesleuven, doorverbinding: montagerail-busverbinder, kleur: lichtgrijs, breedte: 12,5 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME MAX
  • Eenvoudige montage
  • leverbaar in bouwbreedten van 6,2 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2279017
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 684 (C-1-2013)
GTIN 4046356180597
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 45,000 g
Douanetariefnummer 85389099