Elektronicabehuizing - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Inbouwbehuizingen, lengte: 99 mm, bovendeel, kleur: groen, breedte: 12,5 mm, hoogte: 38,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2278856
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 670 (C-1-2013)
GTIN 4046356328999
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,030 g
Douanetariefnummer 85472000