Elektronicabehuizing - ME 22,5 OT-MSTBO RD S71 - 2278843

Geen afbeelding beschikbaar

Inbouwbehuizingen, kleur: rood, breedte: 22,5 mm, hoogte: 38,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • bij het verwijderen van een moduul uit de koppeling wordt de signaalketting niet onderbroken,– voeding via standaard MINI COMBICON-connector
  • goudcontacten voor dataoverdracht en voeding (125 V, 8 A)
  • ME...TBUS-verbinders met 5 parallelle contacten ruimtebesparend aan de montagerail te bevestigen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2278843
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356328340
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,620 g
Douanetariefnummer 85472000