Elektronicabehuizing - ME MAX 45 U-U1 BK S46 - 2278571

De afbeelding toont de variant ME MAX 45 2-2 KMGY met gemonteerde montagerail-busverbinder

, lengte: 99 mm,complete behuizing met ventilatiesleuven, complete behuizing, doorverbinding: montagerail-busverbinder, kleur: zwart, breedte: 45 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • steekaansluiting in schroef-, veerdruk- of snelaansluittechniek
  • optionele etiketten voor extra codering
  • optionele montagerail-busverbinder
  • royale frontvlakken voor meerpolige stekers of bedienings- en instelelementen
  • royaal printplaatoppervlak bij compacte behuizingsafmetingen
  • eenvoudig verwisselen van de modulen zonder onderbreking van de contactketen
  • eenvoudig te modificeren en te bedrukken inlegplaat
  • optioneel aardcontact
  • transparant, zwenkbaar frontdeksel
  • vaste of steekaansluittechniek te combineren op max. drie aansluitniveaus, met verschillende rastermaten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2278571
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356302081
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 92,800 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website