Printplaatconnectoren - MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY - 2278445

Printklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning: 160 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: lichtgrijs, Artikel met pinaansluiting aan de zijkant

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • printklem voor elektronicabehuizingen ME/ME MAX
  • 3,5 mm-raster
  • de printklem staat orthogonaal op de printplaat
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2278445
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 89 (C-1-2013)
GTIN 4046356293044
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,320 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst CN (China)