Basiselement - MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - 2278380

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 5, rastermaat: 3,5 mm, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin, montage: solderen, Artikel met pinaansluiting aan de zijkant

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • basiselementen voor elektronicabehuizingen ME en ME MAX
  • rastermaat: 3,5 mm
  • steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2278380
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 232 (C-1-2013)
GTIN 4046356293006
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,800 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)