Embase - MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - 2278377

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, coloris: gris clair, surface des contacts: étain, montage: Soudage, Article avec sortie de broche latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME et ME MAX
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Pas de 3,5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2278377
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 233 (C-1-2013)
GTIN 4046356292986
Poids par pièce (hors emballage) 2,380 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer