Boîtier électronique - MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - 2278296

Embase, nombre de pôles: 3, pas: 5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Nombre de pôles 2 à 4
Logo

Données commerciales

Code de commande 2278296
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 200 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356288057
Poids par pièce (hors emballage) 1,860 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer