Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2-8020-105-1000-5A-1 - 2277747

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 000 A AC, courant secondaire 5 A AC ; classe de précision 1 ; puissance de référence 10 VA

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(500...2000) A
  • Dimensions du câble rond : Ø 70 mm
  • Dimensions de la barre : 2x 80x10 mm; 60x60 mm

Données commerciales

Code de commande 2277747
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356458757
Poids par pièce (hors emballage) 418,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85043129
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer