Transformateur d'intensité - PACT MCR-V2C- 6315- 95 - 2277475

Transformateur de courant enfichable étalonnable, courant primaire réglable de 200 à 1 500 A AC ; courant secondaire de 5 A AC ; classe de précision réglable de 0,2 / 0,2S ou 0,5 / 0,5S ; puissance de référence réglable. En option : étalonnage du convertisseur et génération des certificats correspondants.

Prix :

Configuration

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Pour le procédé d'étalonnage des transformateurs de courants étalonnables, conformément au Journal officiel de la République fédérale, des frais d'étalonnage qui sont fonctions de la valeur du courant de référence primaire sont dus.

Avantages

  • Courant primaire assigné Ipn : 0...(200...2500) A
  • Dimensions du câble rond : Ø 53 mm
  • Dimensions de la barre : 63x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Données commerciales

Code de commande 2277475
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 228 (C-5-2017)
Poids par pièce (hors emballage) 426,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85043129
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer