Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-12040-159 - 2277404

Opklikstroomtransformator, primaire stroom instelbaar van 400...4000 A AC; secundaire stroom instelbaar 1 A AC of 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse instelbaar 0,5 of 1; nominaal vermogen instelbaar

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • primaire nominale stroom Ipn: 0...(400...4000) A
  • railafmetingen: 4x 120x10 mm

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2277404
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 231 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 698,200 g
Douanetariefnummer 85043129