Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-12020-159 - 2277394

Opklikstroomtransformator, primaire stroom instelbaar van 400...4000 A AC; secundaire stroom instelbaar 1 A AC of 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse instelbaar 0,5 of 1; nominaal vermogen instelbaar

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • primaire nominale stroom Ipn: 0...(400...4000) A
  • afmetingen ronde aders: Ø 96 mm
  • railafmetingen: 2x 120x10 mm; 3x 100x10 mm; 80x80 mm

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2277394
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 231 (C-5-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 862,900 g
Douanetariefnummer 85043129