Stroomtransformatoren - PACT MCR-V2-6040- 96-1250-5A-1 - 2276227

Opklikstroomtransformator, primaire stroom 1250 A AC; secundaire stroom 5 A AC; nauwkeurigheidsklasse 1; nominaal vermogen 15 VA

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • primaire nominale stroom Ipn: 0...(200...2000) A
  • railafmetingen: 60x40 mm; 50x50 mm
  • afmetingen ronde aders: Ø 61 mm

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2276227
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356502559
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 384,800 g
Douanetariefnummer 85043129