Connecteur encartable - SKBI 64/F48 - 2264093

Connecteur encartable, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 48, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2264093
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 783 (C-1-2013)
GTIN 4017918053918
Poids par pièce (hors emballage) 317,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer