Boîtier électronique - ME 12,5 UTG/FE KMGY - 2202696

Boîtier fermé, longueur: 99 mm, sans fente d'aération, Partie inférieure, connexion transversale: sans connecteur de bus, coloris: gris clair, largeur: 12,5 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2202696
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626170282
Poids par pièce (hors emballage) 33,230 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer