Connector - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY - 2202543

Busconnector voor het aansluiten van ME MAX-modulen op de montagerail; geschikt voor ME MAX DEV-KITS; inclusief ME 22,5 TBUS 1,5/ 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • montagerail-busverbinder met een bouwbreedte van 22,5 mm en 5 polen (parallel)
  • max. 8 A per pool overdraagbaar
  • te gebruiken tot 125 V

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2202543
Verpakkingseenheid 1 stk
GTIN 4055626142371
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,900 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website