Boîtier électronique - ME 17,5 UT KIT GN CN10 VPE100 - 2202290

Aucune photo disponible

Boîtier fermé, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2202290
Unité de conditionnement 100 pc
Quantité minimum de commande 1000 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626047195
Poids par pièce (hors emballage) 34,780 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer