Bovenste behuizingsdeel - BC 161,6 OT 102222 KMGY S772 - 2202282

Geen afbeelding beschikbaar

Bovendeel, kleur: lichtgrijs, breedte: 161,6 mm, lengte: 89,7 mm, hoogte: 62,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie BC
  • normconform volgens DIN EN 43880
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van een tot negen deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails of aan de wand
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2202282
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626077154
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 53,640 g
Douanetariefnummer 85472000