Blindstop - BC 53,6 BS U22 GY 7045 - 2202270

Inbouwbehuizingen, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie BC
  • normconform volgens DIN EN 43880
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van een tot negen deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails of aan de wand
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2202270
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626028644
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,190 g
Douanetariefnummer 85472000