Embase du boîtier - BC 35,6 UT HBUS BK R-IM - 2202138

Aucune photo disponible

Boîtiers fermés pour installations, longueur: 89,7 mm, Partie inférieure, coloris: noir, largeur: 35,6 mm, hauteur: 49 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits BC
  • Conforme à la norme DIN EN 43880
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de une à neuf unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé ou au mur
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2202138
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626001913
Poids par pièce (hors emballage) 27,980 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer