Elektronicabehuizing - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

opbouwbehuizing, lengte: 1000 mm, Afdekking, kleur: transparant, breedte: 92 mm, hoogte: 34 mm, Opmerking: max. lengte van de afdekking = printplaatlengte - 19 mm

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • profielbehuizing van PVC (UM-BASIC) of van PA (UM-PRO)
  • leverbaar in individuele lengten
  • leverbaar in de bouwbreedten 72 mm, 108 mm en 122 mm
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2202037
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626005485
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 82,800 g
Douanetariefnummer 39169010