Elektronicabehuizing - UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - 2202028

Vergrendelingselement voor de vergrendeling van printplaatniveau 1 op UM-BASIC/PRO-behuizingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • profielbehuizing van PVC (UM-BASIC) of van PA (UM-PRO)
  • leverbaar in individuele lengten
  • leverbaar in de bouwbreedten 72 mm, 108 mm en 122 mm
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2202028
Verpakkingseenheid 50 stk
GTIN 4055626005393
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,500 g
Douanetariefnummer 39269097