Elektronicabehuizing - ME 35 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2201860

Inbouwbehuizingen, lengte: 99 mm, met ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: geïntegreerde busverbinder, kleur: lichtgrijs, breedte: 35 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: 10+2

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201860
Verpakkingseenheid 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356993296
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 66,180 g
Douanetariefnummer 85369010