Printplaatconnectoren - HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - 2201780

Printconnectoren, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 300 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-aansluittechniek, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin, kleur van de veeropener: oranje

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME-IO
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 18,8 mm
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • push-in- frontaansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201780
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911436
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,430 g