Elektronicabehuizingscomponenten - UM-ALU 4-100,5 COVERLID 75 AL - 2201760

opbouwbehuizing, lengte: 2 mm, zijdeel, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 105 mm, hoogte: 73,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie UM-ALU
  • profielbehuizing van aluminium
  • leverbaar in lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel individueel op lengte in te korten
  • leverbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • EMC-afscherming

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201760
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356909068
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 72,800 g
Douanetariefnummer 76169910