Couvercle de boîtier - EH 70-C DS/ABS GY7035 - 2201754

Boîtier fermé, Ouverture de raccordement bilatérale, coloris: gris, largeur: 70 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits EH
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des largeurs comprises entre 22,5 mm et 90 mm
  • Classe d'inflammabilité HB selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé ou au mur

Données commerciales

Code de commande 2201754
Unité de conditionnement 10 pc
GTIN 4055626140261
Poids par pièce (hors emballage) 13,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer