Elektronicabehuizing - ME MAX 45 G 3-U1 KMGY - 2201683

complete behuizing, lengte: 99 mm, zonder ventilatiesleuven, doorverbinding: montagerail-busverbinder, kleur: lichtgrijs, breedte: 45 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME MAX
  • Eenvoudige montage
  • leverbaar in bouwbreedten van 6,2 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201683
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356906142
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 73,550 g
Douanetariefnummer 85389099