Boîtier électronique - ME MAX 22,5 3-3 KMGY S625 - 2201576

L'illustration représente les versions de boîtier

Boîtier pour l'électronique comprenant : Moitiés de boîtiers gauche et droite, cache, couvercle transparent, pied de verrouillage métallique et ressort, boîtier ouvert, 24 pôles (6 x 4 pôles), largeur : 22,5 mm, coloris : gris clair

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur bus pour profilé en option
  • Raccordement enfichable avec raccordement vissé, à ressort ou autodénudant
  • Étiquettes pour repérage supplémentaire en option
  • Surface de CI étendue pour les boîtiers de dimensions compactes
  • Face avant étendue pour connecteurs mâles multipolaires ou éléments de commande et de réglage
  • Échange simple de module sans interruption de la chaîne de contacts
  • Ecran insérable facile à modifier et à repérer
  • Couvercle transparent pivotant
  • Contact de terre en option

Données commerciales

Code de commande 2201576
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
GTIN 4046356860956
Poids par pièce (hors emballage) 54,270 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer